ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスクリーニングブラシ

通常単価(税別)
10,260
税込単価
11,286
通常出荷日:4日目

【特長】・最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます・豊富なアクセサリーパットを...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 回転数 (min⁻¹(回転/分))
    215
  • 商品タイプ
    コードレスクリーニングブラシ
  • JANコード
    4053423227260
  • トラスココード
    409-9658
  • 電圧(V)
    DC3.6
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 高さ(mm)
    45
  • 幅(mm)
    140
  • 奥行 (mm)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BRUSH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRUSHの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
回転数(min⁻¹(回転/分))
215
商品タイプ
コードレスクリーニングブラシ
JANコード
4053423227260
トラスココード
409-9658
電圧(V)
DC3.6
質量(g)
300.000
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
高さ(mm)
45
幅(mm)
140
奥行(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BRUSH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,260
( 11,286 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます
・豊富なアクセサリーパットを展開できます
・本体質量300gの軽量設計です
・MicroUSBケーブルで充電可能です
・防水機能付きです
【用途】
・台所や浴室の汚れ落とし
・家具の汚れ落とし
・床磨き
・上履きなどの靴洗い
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)
【セット内容・付属品】
・硬質ブラシ(1600A023KW)1個
・ディティールブラシ(1600A023KY)1個
・パットホルダー(1600A023KX)1個
・ハード磨きバッド(1600A023L1)1個
・ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個
・MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスクリーニングブラシの型番BRUSHのページです。 型番BRUSHに関する仕様情報を記載しております。
コードレスクリーニングブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスクリーニングブラシ
18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー
10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H
コードレスリベッター(充電式・18V)
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ラバーパッド
コードレストリマー GKF10.8V-8H
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格10,26042,63440,500162,0002,60027,796
通常出荷日4日目1日目1日目6日目1日目1日目
種類その他電動工具その他関連用品その他電動工具その他電動工具-その他関連用品
回転数(min⁻¹(回転/分))215----13000
商品タイプコードレスクリーニングブラシ--コードレスリベッター(充電式)--
JANコード40534232272603165140953047316514086662040599526067673165140623476-
トラスココード409-9658215-8000276-8814434-2970753-4655-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト