ファクトリーサプライ用品技術窓口

アニマルガード

通常単価(税別)
3,740
税込単価
4,114
通常出荷日:1日目

【特長】・赤と青のLEDが交互に点滅します・夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します・防獣対策に・夜間...

詳細を確認
  • トラスココード
    237-4463
  • JANコード
    4978684305833
  • 質量(g)
    215.000
  • 材質1
    LEDカバー:PC
  • 材質2
    ホルダー:PP
  • 材質3
    フック用パーツ:PP
  • 材質4
    ネジ:スチール(ユニクロ)
  • 対象生物
    シカ・イノシシ
  • 幅(mm)
    122
  • 電源(V)
    単1電池×2個(別売)
  • グリーン
  • 奥行(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    307

ご注意

  • 設置に必要な部材は付属しておりません。

型番:

EG-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EG-81の仕様・寸法情報

トラスココード
237-4463
JANコード
4978684305833
質量(g)
215.000
材質1
LEDカバー:PC
材質2
ホルダー:PP
材質3
フック用パーツ:PP
材質4
ネジ:スチール(ユニクロ)
対象生物
シカ・イノシシ
幅(mm)
122
電源(V)
単1電池×2個(別売)
グリーン
奥行(mm)
75
高さ(mm)
307
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,740
( 4,114 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤と青のLEDが交互に点滅します
・夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します
・防獣対策に
・夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します
【材質】
・LEDカバー:PC
・ホルダー:PP
・フック用パーツ:PP
・ネジ:スチール(ユニクロ)

ご注意

  • 設置に必要な部材は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アニマルガードの型番EG-81のページです。 型番EG-81に関する仕様情報を記載しております。
アニマルガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アニマルガード
カラス博士のゴミネット
ゴミ被せネット
1.0x50m アニマルネット
トリカルネット N-10
防草シート グリーン
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業エスコタキロンシーアイ日本ワイドクロス
通常価格3,7403,0304,930 -8,81033,292 -21,478 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
トラスココード237-4463375-9563----
JANコード49786843058334978684305567----
質量(g)215.000455.000----
材質1LEDカバー:PCネット:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)---
材質2ホルダー:PPワイヤ:ステンレス---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト