17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フタ付きゴミ箱 サンペール

通常単価(税別)
1,963
税込単価
2,159
通常出荷日:7日目

【特長】・頑丈で使い勝手を考えたベーシックデザイン【材質】・本体 蓋:ポリプロピレン

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    φ430
  • 外形寸法(mm)間口
    φ430
  • 外形寸法(mm)高さ
    530
  • 外径(mm)
    430
  • 間口(mm)
    430
  • 高さ(mm)
    530
  • ブルー
  • 容量(L)
    45
  • JANコード
    4547883500419
  • 質量(g)
    1470.000
  • トラスココード
    435-9594
  • 材質1
    本体 蓋:ポリプロピレン

型番:

00419
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00419の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
φ430
外形寸法(mm)間口
φ430
外形寸法(mm)高さ
530
外径(mm)
430
間口(mm)
430
高さ(mm)
530
ブルー
容量(L)
45
JANコード
4547883500419
質量(g)
1470.000
トラスココード
435-9594
材質1
本体 蓋:ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
00419
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963
( 2,159 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈で使い勝手を考えたベーシックデザイン
【材質】
・本体 蓋:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フタ付きゴミ箱 サンペールの型番00419のページです。 型番00419に関する仕様情報を記載しております。
フタ付きゴミ箱 サンペールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フタ付きゴミ箱 サンペール
アンブルトラッシュ S(フタ付き)
ラウンドブルートコンテナ 用フタフタ
エコペール フタ
SPハンドル付きダストボックス
ラウンドブルートコンテナ 用フタ
メーカーSANKO PLA八幡化成エレクター新輝合成アスベルラバーメイド
通常価格1,9631,1007,8951,265 -3,257 -8,766
通常出荷日7日目8日目4日目1日目1日目2日目
外形寸法(mm)奥行φ430-----
外形寸法(mm)間口φ430-----
外形寸法(mm)高さ530-----
外径(mm)430-----
間口(mm)430-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト