17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電卓デスクトップ 防水タイプ

通常単価(税別)
1,7862,044
税込単価
1,9652,248
通常出荷日:19日目

【特長】・濡れた手での使用が可能な生活防水機能付きの電卓です【用途】・濡れた手での使用が多い方に【材質...

詳細を確認
  • 材質
    本体:ABS樹脂、キー:ラバー
  • 桁数
    12

ご注意

  • 品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 縦(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

(mm)

厚さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
4902205578116
143.000
510-4806
102
39
154
ブルー
1個
4902205578123
143.000
509-0599
102
39
154
レッド
1個
4902205578130
177.000
509-5340
119
48
167
ブルー
1個
4902205578147
177.000
509-6940
119
48
167
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,786
( 1,965 )
19日目
1,786
( 1,965 )
19日目
2,044
( 2,248 )
19日目
2,044
( 2,248 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濡れた手での使用が可能な生活防水機能付きの電卓です
【用途】
・濡れた手での使用が多い方に
【材質】
・本体:ABS樹脂
・キー:ラバー

ご注意

  • 品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電卓デスクトップ 防水タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電卓デスクトップ 防水タイプ
本格実務電卓 デスクタイプ
防水・防塵電卓
カシオ デスク型電卓
本格実務電卓 検算タイプ
パソコンデスク
メーカーナカバヤシカシオ計算機東京硝子器械カシオ計算機カシオ計算機エスコ
通常価格1,786-11,875 -5,104 -9,32110,625 -29,700
通常出荷日19日目1日目5日目1日目1日目2日目
材質本体:ABS樹脂、キー:ラバー-----
桁数12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト