17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロファイバータオル

通常単価(税別)
4,0673,907
税込単価
4,4744,298
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・マイクロファイバー素材なので吸水性抜群&相手を傷つけません・大型車の洗車ふき取りに最適です【...

詳細を確認
  • JANコード
    4986449530260
  • 質量(g)
    400.000
  • トラスココード
    465-8114
  • 材質1
    ナイロン18% ポリエステル82%

型番:

BMT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMT-1の仕様・寸法情報

JANコード
4986449530260
質量(g)
400.000
トラスココード
465-8114
材質1
ナイロン18% ポリエステル82%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BMT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0673,907
( 4,298 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロファイバー素材なので吸水性抜群&相手を傷つけません
・大型車の洗車ふき取りに最適です
【材質】
・ナイロン18% ポリエステル82%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロファイバータオルの型番BMT-1のページです。 型番BMT-1に関する仕様情報を記載しております。
マイクロファイバータオルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロファイバータオル
長期保存用WETタオル 7年
キクロン アワスター やわらかめ G
キクロン アワスター ふつう B
コンフォートサービスペーパータオル
ヘイコー ゾウキン 10枚入
メーカーEIGER TOOLS小津産業キクロンキクロンアズワンシモジマ
通常価格4,06719,0086116118,937672
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目6日目
JANコード4986449530260-----
質量(g)400.000-----
トラスココード465-8114-----
材質1ナイロン18% ポリエステル82%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト