17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィットテスト用カラー

通常単価(税別)
5,0553,815
税込単価
5,5614,197
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・FT-10用のカラーです【用途】・交換用として【仕様】・フィットテストキット付属製品

詳細を確認
  • JANコード
    4550309187507
  • トラスココード
    336-1937
  • 質量(g)
    300

型番:

FT-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FT-15の仕様・寸法情報

JANコード
4550309187507
トラスココード
336-1937
質量(g)
300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0553,815
( 4,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FT-10用のカラーです
【用途】
・交換用として
【仕様】
・フィットテストキット付属製品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィットテスト用カラーの型番FT-15のページです。 型番FT-15に関する仕様情報を記載しております。
フィットテスト用カラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィットテスト用カラー
フィットテスト用アダプター
フィットテスト用感度テスト溶液
フィットチェッカー
電動ファン付呼吸用保護具用フィルター
電動ファン付呼吸用保護具用バッテリー 交換用バッテリー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン重松製作所重松製作所
通常価格5,0559,67714,339290 -701 -5,585 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目〜1日目1日目〜
JANコード455030918750745503091874914550309189914---
トラスココード336-1937336-1974336-1955---
質量(g)300120.0500---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト