17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイプオール X50【900~1200個入り】

通常単価(税別)
16,71421,394
税込単価
18,38523,533
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・水やアルコールに濡らしても破れにくい素材です・丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー...

詳細を確認
  • ブルー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

シートサイズ(mm)

ケース入数

短辺(mm)

長辺(mm)

材質2

最小発注数量
4901750606602
659-2691
8500.0
パルプ+ポリプロピレン不織布
355×320
50枚×24パック
320
355
-
1パック

1200個入り

4901750606657
653-9827
7250.0
パルプ
345×485
50枚×18パック
345
485
ポリプロピレン(PP)不織布
1パック

900個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,714
( 18,385 )
5日目
21,394
( 23,533 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水やアルコールに濡らしても破れにくい素材です
・丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです
・優れた吸収性能により、清掃作業の効率アップになります
【用途】
・食品製造ラインの清掃作業に
・コンベアの拭き取り作業に
・野菜の水切りや肉や魚のドリップ吸収に
・ばんじゅうの敷紙に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイプオール X50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイプオール X50
ワイプオールX50クロスライクフラット
ワイプオール X50 ハンディワイパー(不織布ワイパー)
ワイプオール X60(クロスライクタイプ)
不織布ワイパー ワイプオールX60
ハイジェネ ブルーハンディワイパー
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格16,714-7,33712,00011,68412,333 -18,466
通常出荷日5日目〜1日目2日目1日目1日目1日目
ブルーホワイトホワイトホワイトホワイトブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト