17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイジェネ ブルーハンディワイパー【1350個入り】

通常単価(税別)
18,46615,926
税込単価
20,31317,519
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・異物混入対策に最適なブルー色の不織布ふきんです・アルコールに濡らしても丈夫な素材・不織布タイ...

詳細を確認
  • ブルー
  • JANコード
    4901750621100
  • トラスココード
    161-0411
  • 質量(g)
    5100.0
  • 材質1
    レーヨン
  • シートサイズ(mm)
    300×325
  • ケース入数
    75枚×18パック

型番:

62110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1350個入り)

62110の仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4901750621100
トラスココード
161-0411
質量(g)
5100.0
材質1
レーヨン
シートサイズ(mm)
300×325
ケース入数
75枚×18パック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62110
最小発注数量
1パック

1350個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,46615,926
( 17,519 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入対策に最適なブルー色の不織布ふきんです
・アルコールに濡らしても丈夫な素材
・不織布タイプ
・ポリパック
・色付きシート
・食品衛生試験実施済み
・RoHS指令適合
【用途】
・食品製造機械の清掃作業
・調理器具の清掃作業
【材質】
・レーヨン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイジェネ ブルーハンディワイパーの型番62110のページです。 型番62110に関する仕様情報を記載しております。
ハイジェネ ブルーハンディワイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイジェネ ブルーハンディワイパー
ワイプオール X60(クロスライクタイプ)
やわらかクロス 65200
ワイプオールX50クロスライクフラット
クレシア JK クリーンクロス 65100
不織布ワイパー ワイプオールX60
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格18,46611,68414,8777,33725,77512,333 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ブルーホワイトホワイトホワイトブルーホワイト
JANコード49017506211004901750605353490175065200549017506055824901750100025-
トラスココード161-0411208-5920474-1552573-2578299-3317-
質量(g)5100.05000.05040.03000.07900.0-
材質1レーヨンパルプ、ポリプロピレン(PP)不織布レーヨン、ポリエステルパルプ+ポリプロピレン不織布ポリプロピレン(PP)不織布パルプ、ポリプロピレン(PP)不織布

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト