17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EFトイレットロール【64個入り】

通常単価(税別)
8,2467,788
税込単価
9,0718,567
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・当社独自の製法でバージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品で...

詳細を確認
  • JANコード
    4901750101237
  • トラスココード
    416-9216
  • 質量(g)
    13870.0
  • 材質1
    パルプ+紙パック等リサイクルパルプ
  • シートサイズ(mm)
    114×100
  • ケース入数
    64ロール
  • タイプ
    シングル
  • 長さ(m)
    100
  • 幅(mm)
    114

型番:

10123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (64個入り)

10123の仕様・寸法情報

JANコード
4901750101237
トラスココード
416-9216
質量(g)
13870.0
材質1
パルプ+紙パック等リサイクルパルプ
シートサイズ(mm)
114×100
ケース入数
64ロール
タイプ
シングル
長さ(m)
100
幅(mm)
114
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
10123
最小発注数量
1パック

64個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2467,788
( 8,567 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社独自の製法でバージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品です
【材質】
・パルプ+紙パック等リサイクルパルプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EFトイレットロールの型番10123のページです。 型番10123に関する仕様情報を記載しております。
EFトイレットロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EFトイレットロール
パルパー(ロールタイプ)
フードクロス(ロールタイプ)
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
キムタオル ジャンボロール1000/フロアスタンド
業務トイレットペーパー シングル
メーカー日本製紙クレシア橋本クロス橋本クロスミスミアズワンジョインテックス(プラス)
通常価格8,2467,98724,1212,990 -12,800 -6,032 -
通常出荷日4日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜4日目
JANコード4901750101237-----
トラスココード416-9216-----
質量(g)13870.0-----
材質1パルプ+紙パック等リサイクルパルプ-----
シートサイズ(mm)114×100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト