ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

記録メディアBD-R 1回録画用 HDVBR50RP10SC【10個入り】

通常単価(税別)
3,6523,355
税込単価
4,0173,691
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・テレビの録画画像の保存や配布に使用いただけます【用途】・データ保存配布用に

詳細を確認

型番:

HDVBR50RP10SC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

HDVBR50RP10SCの仕様・寸法情報

容量詳細(GB)
50
速度(倍速)
6
JANコード
4984279140758
トラスココード
208-0143
質量(g)
510.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HDVBR50RP10SC
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6523,355
( 3,691 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テレビの録画画像の保存や配布に使用いただけます
【用途】
・データ保存配布用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

記録メディアBD-R 1回録画用 HDVBR50RP10SCの型番HDVBR50RP10SCのページです。 型番HDVBR50RP10SCに関する仕様情報を記載しております。
記録メディアBD-R 1回録画用 HDVBR50RP10SCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
記録メディアBD-R 1回録画用 HDVBR50RP10SC
SDカード UHS-I Class1
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品
産業用SDカード/microSDカード ブリスターパッケージ品(高耐久性)
Class4 SDHCカード
ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
メーカーHIDISCバッファローアドテック(ADTEC)アドテック(ADTEC)バッファローバッファロー
通常価格3,6523,8002,820 -6,307 -1,7605,800 -
通常出荷日1日目2日目5日目6日目2日目2日目
容量詳細(GB)50-----
速度(倍速)6-----
JANコード4984279140758-----
トラスココード208-0143-----
質量(g)510.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト