17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性シルバーペイントトタン用

通常単価(税別)
10,83619,658
税込単価
11,92021,624
通常出荷日:7日目

【特長】・塗りやすく、1回塗りで仕上がります・塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発...

詳細を確認
  • 塗り重ね回数
    1回
  • 材質1
    合成樹脂(石油樹脂)
  • シルバー
  • 材質2
    油脂
  • 材質3
    顔料
  • 材質4
    有機溶剤
  • 乾燥時間
    夏期:3~5時間/冬期:6~10時間
  • 塗り重ね可能時間
    夏期:1日以上/冬期:2日以上

ご注意

  • 食器などの直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面には適しません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

塗布面積([[M2]])

質量(g)

容量(kg)

最小発注数量
4970925502339
527-8508
41~49(タタミ25~30枚)
3339.000
3
1個
4970925502346
527-8510
81~98(タタミ49~59枚)
6770.000
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,836
( 11,920 )
7日目
19,658
( 21,624 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗りやすく、1回塗りで仕上がります
・塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間トタンや鉄を守ります
・日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です
・光や太陽熱を反射するアルミニウムペイントです
・遮熱効果があり、当社トタン用塗料(グレー)との裏面温度の自社比較試験では20度前後低くなります
・消防法上の非危険物(指定可燃物)です
【用途】
・屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板に
・屋外の鉄部や木部にも
【材質】
・合成樹脂(石油樹脂)
・油脂
・顔料
・有機溶剤

ご注意

  • 食器などの直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面には適しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性シルバーペイントトタン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性シルバーペイントトタン用
油性シルバーペイント鉄部用
油性高耐久鉄部用
[油性]塗料(鉄部用)
[油性]船底用塗料
油性ウレタン建物用塗料
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンエスコエスコロックペイント
通常価格10,836-1,373 -3,5472,956 -10,659 -2,190 -
通常出荷日7日目7日目4日目1日目1日目〜1日目〜
塗り重ね回数1回1回1---
材質1合成樹脂(石油樹脂)合成樹脂(石油樹脂)材質:シリコンアクリル樹脂---
シルバーシルバー----
材質2油脂油脂----
材質3顔料顔料----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト