17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

分割式ケーブルエントリーフレーム 角形

通常単価(税別)
3,6205,000特別価格
税込単価
3,9825,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・端末処理済ケーブルの保証を維持します・改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

横(mm)

長さ(mm)

グロメット

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
98.3
98.3
6個用
104.000
207-9366
1個
147
147
10個用
124.000
246-0968
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6203,477
( 3,825 )
1日目
5,0004,802
( 5,282 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端末処理済ケーブルの保証を維持します
・改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です
【用途】
・制御盤用
・パネル貫通穴用
【材質】
・本体:ポリアミド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分割式ケーブルエントリーフレーム 角形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分割式ケーブルエントリーフレーム 角形
回転式セットアップコンネ(外ねじ式) RPG(ストップレバー無)
回転式セットアップコンネ(外ねじ式) RPG(ストップレバー有)
【大和電業】製商品 インターロックプラグ 1回路 2回路 2分割 3分割タイプ
回転式パイプ用ペンダントコンネ(内ねじ式) PPG(ストップレバー無)
回転式パイプ用ペンダントコンネ(内ねじ式) PPG(ストップレバー有)
メーカーICOTEK大和電業大和電業ミスミ大和電業大和電業
通常価格3,620-10,857 -15,571 -3,441 -9,071 -11,357 -
通常出荷日1日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目〜
奥行(mm)17-----
取付ねじM5ネジ-----
縦(mm)58-----
ブラック-----
適合電線径(mm)1-17mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト