ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト用巻取式ランヤード

通常単価(税別)
15,84714,951
税込単価
17,43216,446
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:4日目

【特長】・胴ベルト用ランヤード1本つり専用です・緊急ロック機構搭載ロック機構内蔵型リールです・落下長約...

詳細を確認
  • 商品種類
    ランヤード
  • タイプ
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4937897060458
  • 質量(g)
    880.000
  • トラスココード
    336-9745
  • 材質1
    平ロープ:アラミド繊維
  • 材質2
    ショックアブソーバ:ナイロン繊維
  • 材質3
    フック:スチール

ご注意

  • 胴ベルト用ランヤードは、ハーネスには使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WP-150BFF-LK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-150BFF-LKの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
タイプ
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4937897060458
質量(g)
880.000
トラスココード
336-9745
材質1
平ロープ:アラミド繊維
材質2
ショックアブソーバ:ナイロン繊維
材質3
フック:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WP-150BFF-LK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,84714,951
( 16,446 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト用ランヤード1本つり専用です
・緊急ロック機構搭載ロック機構内蔵型リールです
・落下長約0.3mで止まります
・万一の墜落時にロープの引き出しを停止して、墜落距離を短くすることで人体にかかる衝撃を軽減します
【材質】
・平ロープ:アラミド繊維
・ショックアブソーバ:ナイロン繊維
・フック:スチール

ご注意

  • 胴ベルト用ランヤードは、ハーネスには使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト用巻取式ランヤードの型番WP-150BFF-LKのページです。 型番WP-150BFF-LKに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト用巻取式ランヤードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト用巻取式ランヤード
胴ベルト型用ランヤード ノビロン
フルハーネス用ランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
フルハーネス用ランヤード ツインランヤード ロック機構付き巻取式コルトリトラ
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ フックFS-93K
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ フックFS-99K
メーカージェフコム藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格15,8477,61328,919 -27,51911,79910,818
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤードランヤード----
タイプ巻取りタイプロープタイプ----
仕様1本吊り専用-----
ツインランヤード----
胴ベルト----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト