ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革オイル加工手袋 CS-920

通常単価(税別)
3,334
税込単価
3,667
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊オイル加工で油汚れに特に強い牛床革手袋です【材質】・牛革

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • 革手袋種類
    床革
  • JANコード
    4957520604217
  • トラスココード
    323-5604
  • 全長(cm)
    60
  • 質量(g)
    585.000
  • 材質1
    牛革
  • タイプ
    袖長タイプ
  • 幅(mm)
    600
  • 手首周り(mm)
    260

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4140077
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4140077の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
革手
仕様
ロング
サイズ
[フリー] フリー
革手袋種類
床革
JANコード
4957520604217
トラスココード
323-5604
全長(cm)
60
質量(g)
585.000
材質1
牛革
タイプ
袖長タイプ
幅(mm)
600
手首周り(mm)
260
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4140077
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,334
( 3,667 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊オイル加工で油汚れに特に強い牛床革手袋です
【材質】
・牛革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革オイル加工手袋 CS-920の型番4140077のページです。 型番4140077に関する仕様情報を記載しております。
牛床革オイル加工手袋 CS-920のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革オイル加工手袋 CS-920
牛床革袖長オイル加工手袋 "CS-900"(裏地付)
牛床革手袋 CS720
牛床革オイル加工手袋 717PW (裏地付)
牛床革オイル加工手袋 107AP-W (裏地付)
牛本革手袋 CG710
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格3,3342,9336501,0411,1451,439
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用----
商品タイプ革手革手----
仕様ロングロング----
サイズフリーフリーフリーLフリーフリー
革手袋種類床革床革----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト