ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プローブコネクタ取付ブラケット

通常単価(税別)
3,690
税込単価
4,059
通常出荷日:1日目

【特長】・OX-35A、OX-35AIにD-SUB&プローブコネクタを取付ける際に必要になりま...

詳細を確認

型番:

OXR-CBX24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OXR-CBX24の仕様・寸法情報

奥行(mm)
15
高さ(mm)
12.5
幅(mm)
40
JANコード
4570198795218
質量(g)
33.000
トラスココード
115-6587

型番リスト

表示件数
型番
OXR-CBX24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690
( 4,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OX-35A、OX-35AIにD-SUB&プローブコネクタを取付ける際に必要になります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プローブコネクタ取付ブラケットの型番OXR-CBX24のページです。 型番OXR-CBX24に関する仕様情報を記載しております。
プローブコネクタ取付ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プローブコネクタ取付ブラケット
OX-005用コネクター
オートツールチェンジャー KHBCシリーズ
ロボットハンドチェンジャー【SWLシリーズ】
オートハンドチェンジングシステム(AHC) MA3シリーズ
【近藤製作所】 ツールチェンジャー 【オートハンドチェンジャー KHCシリーズ】
メーカースター精機スター精機CKDコスメックSMC近藤製作所
通常価格3,6905,378 -38,979 -11,800 -5,751 -28,460 -
通常出荷日1日目1日目19日目7日目6日目〜17日目〜
奥行(mm)15-----
高さ(mm)12.59----
幅(mm)4030----
JANコード4570198795218-----
質量(g)33.0003.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェンジャー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト