17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステルバンドHSテナックス

通常単価(税別)
24,175
税込単価
26,593
通常出荷日:11日目

【特長】・錆移りがなく商品を傷つけにくいプラスチック製バンドです・帯鉄と比較して軽く、ハサミで切れます...

詳細を確認
  • 質量(g)
    24000.0
  • 材質1
    ポリエステル
  • ミドリ
  • 紙管内径(mm)
    406

ご注意

  • ハンドツールはBXT3-16かBHC3をご利用ください。
  • ワークによっては結束力が得られない場合がありますので事前テストをお勧めします。
  • (デモ機についてはお問い合わせください)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

引張強度(kg)

厚さ(mm)

破断伸度(%)

長さ(m)

幅(mm)

最小発注数量
456-0746
489.5
0.75
12.5±2.5
1400
15.6
1個
456-0745
591.4
0.89
12.5±2.5
1219
15.6
1個
456-0750
683.2
1.02
12.5±2.5
1066
15.6
1個
456-0743
1019.7
1.27
13±3
731
19.1
1個
456-0755
790.2
1.02
13±3
885
19.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,175
( 26,593 )
11日目
24,175
( 26,593 )
11日目
24,175
( 26,593 )
11日目
24,175
( 26,593 )
11日目
24,175
( 26,593 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆移りがなく商品を傷つけにくいプラスチック製バンドです
・帯鉄と比較して軽く、ハサミで切れます
・適度な伸びがあるため、落下などの際衝撃を吸収し破断しづらいです
【用途】
・ベール、板紙、鋼板、線材など重梱包に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ハンドツールはBXT3-16かBHC3をご利用ください。
  • ワークによっては結束力が得られない場合がありますので事前テストをお勧めします。
  • (デモ機についてはお問い合わせください)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルバンドHSテナックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステルバンドHSテナックス
ポリエステルバンド (手締用)
樹脂バンドディスペンサー CA550HS
PPバンド&バンドストッパーセット 手締用
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
PPバンド(手締用)
メーカー積水樹脂積水樹脂司化成工業アズワントラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,17512,418 -57,188710 -343 -3,188
通常出荷日11日目1日目5日目1日目1日目〜1日目
質量(g)24000.0-----
材質1ポリエステルポリエステル----
ミドリ-----
紙管内径(mm)406-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト