17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリップセンサーライト(クリッパ)

通常単価(税別)
4,307
税込単価
4,738
通常出荷日:1日目

【特長】・センサーウォールライトの設置で発生する取り付け工事に対し工具不要、壁穴あけ無しをテーマに開発...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    98
  • 電源
    リチウムイオン(18650)
  • 幅(mm)
    105
  • 明るさ(lm)
    350
  • JANコード
    4573180344210
  • 質量(g)
    285.000
  • トラスココード
    406-7979

型番:

OL-336B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OL-336Bの仕様・寸法情報

奥行(mm)
98
電源
リチウムイオン(18650)
幅(mm)
105
明るさ(lm)
350
JANコード
4573180344210
質量(g)
285.000
トラスココード
406-7979
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OL-336B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,307
( 4,738 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーウォールライトの設置で発生する取り付け工事に対し工具不要、壁穴あけ無しをテーマに開発、商品化しました
・穴あけ不要だから賃貸物件にも簡単設置できます
【用途】
・防犯、キャンプなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップセンサーライト(クリッパ)の型番OL-336Bのページです。 型番OL-336Bに関する仕様情報を記載しております。
クリップセンサーライト(クリッパ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリップセンサーライト(クリッパ)
投光器型センサーライト 家光
ソーラー充電式クリップ型センサーライト
LED非常用照明器具 直付
防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-16-G
LEDioc 密閉形LED照明器具EZL1041SA9-16-G
メーカーON SQUAREON SQUAREON SQUARE東芝ライテック岩崎電気岩崎電気
通常価格4,3074,4154,74032,02570,81559,107
通常出荷日1日目1日目1日目5日目9日目9日目
奥行(mm)9810548---
電源リチウムイオン(18650)3.7V 2200mAhリチウムイオン充電池---
幅(mm)10526581---
明るさ(lm)350280----
JANコード457318034421045731803411034573180348393---

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト