17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

投光器型センサーライト 家光

通常単価(税別)
4,415
税込単価
4,857
通常出荷日:1日目

【特長】・玄関や階段にも違和感無く溶け込み照らします・色温度6000Kの明るい光です・人感センサーつき...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    105
  • 高さ(mm)
    145
  • 電源
    3.7V 2200mAh
  • 幅(mm)
    265
  • 明るさ(lm)
    280
  • JANコード
    4573180341103
  • 質量(g)
    390.000
  • トラスココード
    406-7980

型番:

OL-335B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OL-335Bの仕様・寸法情報

奥行(mm)
105
高さ(mm)
145
電源
3.7V 2200mAh
幅(mm)
265
明るさ(lm)
280
JANコード
4573180341103
質量(g)
390.000
トラスココード
406-7980

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OL-335B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,415
( 4,857 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玄関や階段にも違和感無く溶け込み照らします
・色温度6000Kの明るい光です
・人感センサーつきです
【用途】
・玄関、階段などの防犯に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投光器型センサーライト 家光の型番OL-335Bのページです。 型番OL-335Bに関する仕様情報を記載しております。
投光器型センサーライト 家光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投光器型センサーライト 家光
ソーラー充電式クリップ型センサーライト
クリップセンサーライト(クリッパ)
センサーライト
LEDセンサーライト
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
メーカーON SQUAREON SQUAREON SQUAREライテックスリーベックス日動工業
通常価格4,4154,0064,3074,0691,413132,067
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
奥行(mm)1054898---
高さ(mm)14594----
電源3.7V 2200mAhリチウムイオン充電池リチウムイオン(18650)---
幅(mm)26581105---
明るさ(lm)280-350---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト