17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラー充電式クリップ型センサーライト

通常単価(税別)
4,006
税込単価
4,407
通常出荷日:1日目

【特長】・グッドデザイン賞2021年度受賞したセンサーライト「クリッパ」を設計から変更しサイズ・重量を...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    48
  • 高さ(mm)
    94
  • 電源
    リチウムイオン充電池
  • 幅(mm)
    81
  • JANコード
    4573180348393
  • 質量(g)
    110.000
  • トラスココード
    572-9721

型番:

OL-338D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OL-338Dの仕様・寸法情報

奥行(mm)
48
高さ(mm)
94
電源
リチウムイオン充電池
幅(mm)
81
JANコード
4573180348393
質量(g)
110.000
トラスココード
572-9721
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OL-338D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,006
( 4,407 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グッドデザイン賞2021年度受賞したセンサーライト「クリッパ」を設計から変更しサイズ・重量を約1/2と大きくサイズダウン
【用途】
・人感センサーでキャンプなどの防犯対策に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー充電式クリップ型センサーライトの型番OL-338Dのページです。 型番OL-338Dに関する仕様情報を記載しております。
ソーラー充電式クリップ型センサーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー充電式クリップ型センサーライト
投光器型センサーライト 家光
クリップセンサーライト(クリッパ)
ソーラー式 LEDセンサーライト
センサーライト
LEDセンサーライト
メーカーON SQUAREON SQUAREON SQUAREYAZAWAライテックスリーベックス
通常価格4,0064,4154,30710,303 -4,0691,413
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目7日目
奥行(mm)4810598---
高さ(mm)94145----
電源リチウムイオン充電池3.7V 2200mAhリチウムイオン(18650)---
幅(mm)81265105---
JANコード457318034839345731803411034573180344210---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト