17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェットワイパー 専用容器【2個入り】

通常単価(税別)
3,856
税込単価
4,242
通常出荷日:1日目

【特長】・ウェットワイパーの持ち運びに便利です【材質】・基材:セルロース

  • 適合品番
    105409
  • JANコード
    4970512543288
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    828-3188
  • 材質1
    基材:セルロース

ご注意

  • ウェットワイパーは別売です。

型番:

105901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

105901の仕様・寸法情報

適合品番
105409
JANコード
4970512543288
質量(g)
1000.0
トラスココード
828-3188
材質1
基材:セルロース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
105901
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,856
( 4,242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェットワイパーの持ち運びに便利です
【材質】
・基材:セルロース

ご注意

  • ウェットワイパーは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェットワイパー 専用容器の型番105901のページです。 型番105901に関する仕様情報を記載しております。
ウェットワイパー 専用容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェットワイパー 専用容器
マイクロワイパーEX(ウェットタイプ)
マイクロワイパーEX(ウェットタイプ) 詰替用
プリティウェーブ 詰め替え用 ウェット
ワイパー ベンコットクリーン 100枚入×30袋
ワイパー ベンコットリントフリー AZ-8100枚入×30袋
メーカーノアトラスコ中山トラスコ中山東京パックコクゴコクゴ
通常価格3,8567,3765,7463,62935,39942,999
通常出荷日1日目2日目4日目4日目10日目10日目
-----
適合品番105409-----
JANコード4970512543288-----
質量(g)1000.0-----
トラスココード828-3188-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト