17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジックパッド

通常単価(税別)
6,650
税込単価
7,315
通常出荷日:1日目

【商品仕様】型番:1031-100・ねじサイズ:5/16インチ・品名:マジックパッド・適合機種:SI-...

詳細を確認
  • 摘要
    マジックタイプ穴なし
  • JANコード
    4571165785065
  • トラスココード
    137-4259
  • 質量(g)
    40.000
  • ペーパーサイズ(mm)
    75
  • 外径(mm)
    75
  • 品名
    マジックパッド
  • サイズ(mm)
    75
  • 適合機種
    SI-3102M

型番:

1031-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1031-100の仕様・寸法情報

摘要
マジックタイプ穴なし
JANコード
4571165785065
トラスココード
137-4259
質量(g)
40.000
ペーパーサイズ(mm)
75
外径(mm)
75
品名
マジックパッド
サイズ(mm)
75
適合機種
SI-3102M
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1031-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,650
( 7,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
型番:1031-100
・ねじサイズ:5/16インチ
・品名:マジックパッド
・適合機種:SI-3102M
・サイズ(mm):75
・摘要:マジックタイプ穴なし

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックパッドの型番1031-100のページです。 型番1031-100に関する仕様情報を記載しております。
マジックパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックパッド
SI クッションパッド
SI オービタルエアサンダー 吸じん式
SI オービタルエアサンダー 非吸じん式
ダブルアクションサンダー SI-2110S
ミニダブルアクションサンダー
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販信濃機販
通常価格6,6502,85849,50037,71431,42930,452
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
摘要マジックタイプ穴なし-----
JANコード457116578506545711657852634571165786987457116578695645711657852944571165784631
トラスココード137-4259237-2034684-2745684-2746385-9107205-7262
質量(g)40.00020.000790.0760.0520540.0
ペーパーサイズ(mm)755075×11075×110--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト