17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

節水流量計 AS-111(瞬時流量・積算流量表示)(本体+継手セット)

通常単価(税別)
11,247
税込単価
12,372
通常出荷日:11日目

【特長】・一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することがで...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    44
  • 高さ(mm)
    83
  • 最高使用温度(℃)
    40
  • 最大流量(L/min)
    30
  • 使用圧力(MPa)
    最大0.6
  • 接続部サイズ
    G3/4(呼び20)
  • 適合流体
    水道水、浄水
  • 幅(mm)
    38
  • 流量範囲(L/min)
    2~30(瞬時)、2以上(積算)
  • 質量(g)
    69.000
  • トラスココード
    628-8052
  • 材質1
    耐塩素に優れたPVC(本体)

型番:

AS-111SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-111SETの仕様・寸法情報

奥行(mm)
44
高さ(mm)
83
最高使用温度(℃)
40
最大流量(L/min)
30
使用圧力(MPa)
最大0.6
接続部サイズ
G3/4(呼び20)
適合流体
水道水、浄水
幅(mm)
38
流量範囲(L/min)
2~30(瞬時)、2以上(積算)
質量(g)
69.000
トラスココード
628-8052
材質1
耐塩素に優れたPVC(本体)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-111SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,247
( 12,372 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計用ホースセットです
・使用流体:水道水、精製水(異物の入った水は使用不可)
・ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々な利用が可能です
【用途】
・一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園に
【材質】
・耐塩素に優れたPVC材質(本体)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

節水流量計 AS-111(瞬時流量・積算流量表示)(本体+継手セット)の型番AS-111SETのページです。 型番AS-111SETに関する仕様情報を記載しております。
節水流量計 AS-111(瞬時流量・積算流量表示)(本体+継手セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
節水流量計 AS-111(瞬時流量・積算流量表示)(本体+継手セット)
瞬時積算流量計(接線羽根車方式)
瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN
ガス流量計
表示器付小型カルマン渦流量計 FMシリーズ
小型流量センサ ラピフロー(流量調整:ニードル付) 樹脂ボディ LCD表示タイプ
メーカークローネ愛知時計電機愛知時計電機ケニスアズワンCKD
通常価格11,24753,180 -68,028 -113,68084,371 -24,775
通常出荷日11日目在庫品1日目〜8日目7日目15日目22日目
奥行(mm)44-----
高さ(mm)83-----
最高使用温度(℃)40-----
最大流量(L/min)30-----
使用圧力(MPa)最大0.6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト