17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャリー式ツールボックス

通常単価(税別)
39,800
税込単価
43,780
通常出荷日:1日目

【特長】・全てのPACKOUT[[TMU]] モジュラーシステムとの組み合わせが可能です・全地形対応可...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    965
  • 外形寸法(mm)間口
    609
  • 外形寸法(mm)高さ
    401
  • JANコード
    4573592050334
  • 質量(g)
    14510.0
  • トラスココード
    534-9161
  • 耐荷重(kg)
    113

型番:

48-22-8428
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-22-8428の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
965
外形寸法(mm)間口
609
外形寸法(mm)高さ
401
JANコード
4573592050334
質量(g)
14510.0
トラスココード
534-9161
耐荷重(kg)
113

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8428
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,800
( 43,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全てのPACKOUT[[TMU]] モジュラーシステムとの組み合わせが可能です
・全地形対応可能な228mmタイヤを採用しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリー式ツールボックスの型番48-22-8428のページです。 型番48-22-8428に関する仕様情報を記載しております。
キャリー式ツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリー式ツールボックス
PACKOUT キャリー式ツールボックス
PACKOUT キャスター
収納棚用オプション(収納棚キット)
収納棚
PACKOUT ツールトレイ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格39,80027,80016,80021,9808,98010,980
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
外形寸法(mm)奥行965-480447422-
外形寸法(mm)間口609-620546533-
外形寸法(mm)高さ401-19350899-
JANコード4573592050334-4573592050204457359205029745735920503034573592051331
質量(g)14510.0-5000.06000.02910.01360.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト