17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリル収納ステーション

通常単価(税別)
6,637
税込単価
7,301
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクトドライバーやインパクトレンチの収納に最適

  • JANコード
    4573592051515
  • 質量(g)
    1270.0
  • トラスココード
    567-1193
  • 耐荷重(kg)
    11.34

型番:

48-22-8343
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-22-8343の仕様・寸法情報

JANコード
4573592051515
質量(g)
1270.0
トラスココード
567-1193
耐荷重(kg)
11.34

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8343
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,637
( 7,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトドライバーやインパクトレンチの収納に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル収納ステーションの型番48-22-8343のページです。 型番48-22-8343に関する仕様情報を記載しております。
ドリル収納ステーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリル収納ステーション
キャリー式ツールボックス
PACKOUT シェルフ
収納棚
収納棚用オプション(収納棚キット)
PACKOUT ツールトレイ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格6,63739,8004,3378,98021,98010,980
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード457359205151545735920503344573592051522457359205030345735920502974573592051331
質量(g)1270.014510.0450.02910.06000.01360.0
トラスココード567-1193534-9161567-1133521-4430521-4418485-0255
耐荷重(kg)11.341139.07---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト