17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT ツールトレイ

通常単価(税別)
10,980
税込単価
12,078
通常出荷日:4日目

【特長】・携帯性と素早い移動を可能にする伸縮トップハンドルです

  • JANコード
    4573592051331
  • 質量(g)
    1360.0
  • トラスココード
    485-0255

型番:

48-22-8045
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-22-8045の仕様・寸法情報

JANコード
4573592051331
質量(g)
1360.0
トラスココード
485-0255
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8045
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,980
( 12,078 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯性と素早い移動を可能にする伸縮トップハンドルです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT ツールトレイの型番48-22-8045のページです。 型番48-22-8045に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT ツールトレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT ツールトレイ
PACKOUT キャビネット
PACKOUT キャスター
PACKOUT シェルフ
キャリー式ツールボックス
ドリル収納ステーション
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格10,98029,80016,8004,33739,8006,637
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード457359205133145735920513624573592050204457359205152245735920503344573592051515
質量(g)1360.07260.05000.0450.014510.01270.0
トラスココード485-0255534-9154521-4457567-1133534-9161567-1193

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト