17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT ツールボックス

通常単価(税別)
13,48019,800
税込単価
14,82821,780
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・PACKOUT ツールボックス各種・耐衝撃性ポリマー製です・IP65防水性能

詳細を確認
  • 材質1
    耐衝撃性ポリマー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

耐荷重(kg)

最小発注数量
411
561
165
4573592050136
4600.0
485-0256
-
1個
394
554
422
4573592050327
6410.0
407-9220
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,480
( 14,828 )
1日目
19,800
( 21,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PACKOUT ツールボックス各種
・耐衝撃性ポリマー製です
・IP65防水性能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT ツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT ツールボックス
ツールボックス
PACKOUT ツールトレイ
キャリー式ツールボックス
PACKOUT キャビネット
PACKOUT キャスター
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)スエカゲツールミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格13,480-21,310 -10,98039,80029,80016,800
通常出荷日1日目4日目〜4日目1日目1日目1日目
材質1耐衝撃性ポリマー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト