17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンマスター 自立するフラットモップ

通常単価(税別)
3,580
税込単価
3,938
通常出荷日:19日目

【特長】・使い終わったら自立させてコンパクトに収納できます・モップを自立させるベース部分をスライドさせ...

詳細を確認
  • ホルダー寸法(mm)縦×横
    135×400
  • 長さ(mm)
    1370
  • 幅(mm)
    400
  • JANコード
    4972883360037
  • 質量(g)
    827.000
  • トラスココード
    628-1963
  • 材質1
    PP、ABS、POM、PC、PVC、ステンレス

型番:

36003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

36003の仕様・寸法情報

ホルダー寸法(mm)縦×横
135×400
長さ(mm)
1370
幅(mm)
400
JANコード
4972883360037
質量(g)
827.000
トラスココード
628-1963
材質1
PP、ABS、POM、PC、PVC、ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
36003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,580
( 3,938 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い終わったら自立させてコンパクトに収納できます
・モップを自立させるベース部分をスライドさせて、水切りも楽にできます
・抗菌・防カビ・防虫効果のあるionic+クロスです
【用途】
・床清掃用
【材質】
PP、ABS、POM、PC、PVC、ステンレス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンマスター 自立するフラットモップの型番36003のページです。 型番36003に関する仕様情報を記載しております。
クリーンマスター 自立するフラットモップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンマスター 自立するフラットモップ
きれいな水の出るバケツ付モップ
かんたん装着ワイパー
MMフラワークリーン (伸縮タイプ)
ライトモップ用ダスター ライトモップ糸
スポンジモップ
メーカーインダストリーコーワインダストリーコーワインダストリーコーワテラモトテラモトトラスコ中山
通常価格3,5805,3053,5802,460 -1,700 -4,118
通常出荷日19日目19日目19日目1日目〜1日目1日目
ホルダー寸法(mm)縦×横135×400125×380140×260---
長さ(mm)137012901250---
幅(mm)400(モップ)380/(バケツ)260260---
JANコード497288336003749728833600204972883360013---
質量(g)827.0002130.000640.000---

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト