17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT キャビネット

通常単価(税別)
29,800
税込単価
32,780
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ツールボックスの天面、底面、背面に連結可能です・素早く出し入れが可能な簡単開閉ドア

詳細を確認
  • JANコード
    4573592051362
  • 質量(g)
    7260.0
  • トラスココード
    534-9154

型番:

48-22-8445
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-22-8445の仕様・寸法情報

JANコード
4573592051362
質量(g)
7260.0
トラスココード
534-9154
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8445
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,800
( 32,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ツールボックスの天面、底面、背面に連結可能です
・素早く出し入れが可能な簡単開閉ドア

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT キャビネットの型番48-22-8445のページです。 型番48-22-8445に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT キャビネット
PACKOUT キャスター
PACKOUT シェルフ
PACKOUT ツールトレイ
キャリー式ツールボックス
ドリル収納ステーション
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格29,80016,8004,06510,98039,8006,637
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード457359205136245735920502044573592051522457359205133145735920503344573592051515
質量(g)7260.05000.0450.01360.014510.01270.0
トラスココード534-9154521-4457567-1133485-0255534-9161567-1193

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト