ファクトリーサプライ用品技術窓口

かんたん装着ワイパー

通常単価(税別)
3,580
税込単価
3,938
通常出荷日:19日目

【特長】・フローリングワイパーをワンプッシュでかんたん取り付けできます・シートの取り付け・取り外しに手...

詳細を確認
  • ホルダー寸法(mm)縦×横
    140×260
  • 長さ(mm)
    1250
  • 幅(mm)
    260
  • JANコード
    4972883360013
  • 質量(g)
    640.000
  • トラスココード
    628-1961
  • 材質1
    ABS、PVC、PC、TPR、ステンレス

ご注意

  • シートはついておりません。

型番:

36001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

36001の仕様・寸法情報

ホルダー寸法(mm)縦×横
140×260
長さ(mm)
1250
幅(mm)
260
JANコード
4972883360013
質量(g)
640.000
トラスココード
628-1961
材質1
ABS、PVC、PC、TPR、ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
36001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,580
( 3,938 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フローリングワイパーをワンプッシュでかんたん取り付けできます
・シートの取り付け・取り外しに手が汚れません
・対応シート(300mm×200mm以上):ドライ・ウェットタイプシート、薄手の雑巾、マイクロファイバーシート
【用途】
・床清掃用
【材質】
・P、ABS、PVC、PC、TPR、ステンレス

ご注意

  • シートはついておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かんたん装着ワイパーの型番36001のページです。 型番36001に関する仕様情報を記載しております。
かんたん装着ワイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かんたん装着ワイパー
クリーンマスター 自立するフラットモップ
きれいな水の出るバケツ付モップ
伸縮式ハンドワイパー
スクイザー ジョイステップ
ミヅシマ 糸ラーグ 18cm (40枚入)
メーカーインダストリーコーワインダストリーコーワインダストリーコーワエスコ山崎産業ミヅシマ工業
通常価格3,5803,5805,3054,15828,71713,714
通常出荷日19日目19日目19日目2日目1日目4日目
ホルダー寸法(mm)縦×横140×260135×400125×380---
長さ(mm)125013701290---
幅(mm)260400(モップ)380/(バケツ)260---
JANコード497288336001349728833600374972883360020---
質量(g)640.000827.0002130.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト