ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルカッターナイフ

通常単価(税別)
6,724
税込単価
7,396
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミダイキャストの強靭ボディで強度アップ・ワンタッチで刃が出せしっかりロックするオートロッ...

詳細を確認
  • タイプ
    オートロック式
  • 黒金
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    163.4
  • 適合替刃
    オルファ特殊黒刃(大)・オルファカッター替刃(大)・オルファスピードブレード(大)・オルファウェービーブレード(大)
  • JANコード
    4952520850626
  • 質量(g)
    121.000
  • トラスココード
    335-0700
  • 材質1
    本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂
  • 材質2
    本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト
  • 材質3
    刃:特殊鋼

ご注意

  • 替刃の交換の際は十分ご注意ください。
  • 刃物ですから取り扱いに注意してください。
  • 作業時は必ず電気を遮断してご使用ください。
  • ご使用時には必ず落下防止コードを装着してください。
  • ハンマー等で叩くなどして使用しないでください。

型番:

FK02A-BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FK02A-BGの仕様・寸法情報

タイプ
オートロック式
黒金
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
163.4
適合替刃
オルファ特殊黒刃(大)・オルファカッター替刃(大)・オルファスピードブレード(大)・オルファウェービーブレード(大)
JANコード
4952520850626
質量(g)
121.000
トラスココード
335-0700
材質1
本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂
材質2
本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト
材質3
刃:特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FK02A-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,724
( 7,396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミダイキャストの強靭ボディで強度アップ
・ワンタッチで刃が出せしっかりロックするオートロックスライダー
・エラストマト強化ポリプロピレンのダブルインジェクション成型
・頑丈な全面焼き入れのステンレスホルダー
・切れ味重視の特専黒刃を装着
・アルミダイキャストボディとラバーグリップで持ちやすく強靭なボディに
【材質】
・本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂/エラストマ樹脂
・本体(金属部):ステンレス鋼(焼入れ・クロムメッキ)/アルミ合金ダイカスト
・刃:特殊鋼

ご注意

  • 替刃の交換の際は十分ご注意ください。
  • 刃物ですから取り扱いに注意してください。
  • 作業時は必ず電気を遮断してご使用ください。
  • ご使用時には必ず落下防止コードを装着してください。
  • ハンマー等で叩くなどして使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルカッターナイフの型番FK02A-BGのページです。 型番FK02A-BGに関する仕様情報を記載しております。
メタルカッターナイフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルカッターナイフ
クラフトカッターナイフ
ユーティリティカッターナイフ
カッターナイフ L700RP(BK)
NTカッター カッターナイフ SL700GP
カッターナイフL型クイックリターン式替刃
メーカーフジ矢アズワンアズワンNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格6,7243,8806,3709731,093506
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
タイプオートロック式-----
黒金-----
刃厚(mm)0.5-----
全長(mm)163.4-----
適合替刃オルファ特殊黒刃(大)・オルファカッター替刃(大)・オルファスピードブレード(大)・オルファウェービーブレード(大)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト