ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛クレスト手袋

通常単価(税別)
3,441
税込単価
3,785
通常出荷日:1日目

【特長】・牛表革使用 5本指タイプ【用途】・溶接作業 アーク溶接作業【材質】・牛表革

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • タイプ
    5本指
  • 全長(cm)
    34
  • JANコード
    4520367210882
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    403-9801
  • 材質1
    牛表革

ご注意

  • 溶接作業に特化した商品ですが絶対の安全を保障するものではありません。
  • 危険を感じたら直ちに使用を中止してください。

型番:

8101-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8101-7の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
タイプ
5本指
全長(cm)
34
JANコード
4520367210882
質量(g)
120.000
トラスココード
403-9801
材質1
牛表革
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8101-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,441
( 3,785 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛表革使用 5本指タイプ
【用途】
・溶接作業 アーク溶接作業
【材質】
・牛表革

ご注意

  • 溶接作業に特化した商品ですが絶対の安全を保障するものではありません。
  • 危険を感じたら直ちに使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛クレスト手袋の型番8101-7のページです。 型番8101-7に関する仕様情報を記載しております。
牛クレスト手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛クレスト手袋
牛クレスト
クレスト
革手袋牛クレスト マジック
豚革クレスト手袋
牛クレスト白
メーカーNIKKO BUSSANペンギンエースアトム(安全・保護用品)ユニワールド南村製作所大中産業
通常価格3,4419381,288949 -1,072 -14,084
通常出荷日1日目4日目4日目1日目在庫品1日目〜7日目
サイズフリー-----
タイプ5本指-----
全長(cm)34-----
JANコード4520367210882-----
質量(g)120.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト