17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒートグローブハイパー

通常単価(税別)
9,795
税込単価
10,775
通常出荷日:1日目

【特長】・速暖効果のあるバッテリーセット付の手袋です【用途】・寒い中の作業やツーリングに

  • 質量(g)
    600.000

ご注意

  • ACアダプターは付属していません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
S
ブラック
4930469631865
568-1275
ナイロン100%
1個
S
迷彩ブラック
4930469631896
568-1291
ポリエステル100%
1個
M
迷彩ブラック
4930469631902
568-2788
ポリエステル100%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,795
( 10,775 )
1日目
9,795
( 10,775 )
1日目
9,795
( 10,775 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速暖効果のあるバッテリーセット付の手袋です
【用途】
・寒い中の作業やツーリングに

ご注意

  • ACアダプターは付属していません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートグローブハイパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートグローブハイパー
防寒テムレス No.282 1双入
トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー
防寒手袋 ソフトビニスター防寒用
低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ
防寒手袋 PパターンWINTER W-1
メーカーアタックベース三商トーヨーセフティー東和コーポレーション(ビニスター)アズワンペンギンエース
通常価格9,7951,7001,10674232,4742,139
通常出荷日1日目2日目4日目1日目〜1日目〜4日目
質量(g)600.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング