17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タンクトロリー C25

通常単価(税別)
97,556
税込単価
107,312
通常出荷日:1日目

【特長】・使い勝手の良いオープンタイプです・トロリーの蓋がそのままトレーになります・サイズの異なる工具...

詳細を確認
  • キャスター径(mm)
    100
  • JANコード
    8014230468938
  • 質量(g)
    31500.0
  • トラスココード
    526-0166
  • 材質1
    本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • 奥行(mm)
    450
  • 間口(mm)
    840
  • 高さ(mm)
    810
  • オレンジ

型番:

025000001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

025000001の仕様・寸法情報

キャスター径(mm)
100
JANコード
8014230468938
質量(g)
31500.0
トラスココード
526-0166
材質1
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
奥行(mm)
450
間口(mm)
840
高さ(mm)
810
オレンジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
025000001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,556
( 107,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い勝手の良いオープンタイプです
・トロリーの蓋がそのままトレーになります
・サイズの異なる工具やパーツを収納して運べます
・収納スペースにはマットが敷かれています
・上段にはスライド式収納トレーもあり手作業工具を収納できます
・中段には8カ所に仕切られたパーツ収納スペースがあります
・下段には耐油性のあるマットをしいております
【用途】
・工具の収納・保管や移動に
【材質】
・本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンクトロリー C25の型番025000001のページです。 型番025000001に関する仕様情報を記載しております。
タンクトロリー C25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンクトロリー C25
折りたたみ式ツールトロリー C27S
フリーボックス
W5A-P6109 W5型 ワゴン
スチール網台車
W10A-P6110 W10型 ワゴン
メーカーBETABETA光葉スチールキャニオンケニスキャニオン
通常価格97,55682,92253,033 -79,08227,269 -91,575
通常出荷日1日目4日目8日目〜11日目9日目11日目
キャスター径(mm)100-----
JANコード8014230468938-----
質量(g)31500.022150.0----
トラスココード526-0166-----
材質1本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム本体:スチール、ハンドル:アルミニウム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト