17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)

通常単価(税別)
134,881343,842特別価格
税込単価
148,369378,226特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品...

詳細を確認
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 全長(m)
    20
  • 適合流体
    酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
  • 材質1
    内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
  • 材質2
    外層:ウレタン系エラストマー
  • 材質3
    スプリング:ステンレス(SUS304)
  • 透明
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 外径(mm)

  • 最小曲げ半径(mm)

  • 使用圧力(MPa)

  • 内径(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外径(mm)

最小曲げ半径(mm)

使用圧力(MPa)

内径(mm)

質量(g)

最小発注数量
4562111601317
731-0480
18
50
-0.1~0.5(at20℃)
12
4200.0
1個
4562111601324
731-0498
22
60
-0.1~0.5(at20℃)
15
5800.0
1個
4562111601331
731-0501
26
75
-0.1~0.4(at20℃)
19
7000.0
1個
4562111601348
731-0510
33
100
-0.1~0.4(at20℃)
25
10800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,88198,193
( 108,012 )
1日目
205,121140,836
( 154,920 )
1日目
268,639188,396
( 207,236 )
1日目
343,842239,451
( 263,396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります
・つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューム(吸込み)にも使用可能です
【用途】
・薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管
【材質】
・内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
・外層:ウレタン系エラストマー
・スプリング:ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)
スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー) E-SJECOシリーズ
柔軟フッ素チューブ(耐薬品性・透明タイプ)
柔軟フッ素ホース E-SJシリーズ
柔軟フッ素ホース E-PDシリーズ
スプリングホース SPシリーズ
メーカー八興八興八興アズワンアズワンケニス
通常価格134,881-19,486 -35,801 -54,985 -7,119 -20,273 -
通常出荷日1日目11日目1日目10日目〜1日目〜9日目
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80----
全長(m)20-----
適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン薬液・飲料など----
材質1内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)内層材:フッ素樹脂(ETFE系)内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)---
材質2外層:ウレタン系エラストマー中間層材:ポリアミドエラストマー外層:ウレタン系エラストマー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト