17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

うわばき+NAC 1100

通常単価(税別)
1,800
税込単価
1,980
通常出荷日:19日目

【特長】・歩きやすさに配慮した設計うわばきです(衝撃吸収、屈曲性、抗菌防臭)

  • 足幅サイズ
    EE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

規格

形状

耐油性

静電気帯電防止機能

甲被タイプ

カラー

サイズ

(cm)

先芯

穿刺防止機能

絶縁機能

通気機能

温暖機能

トラスココード

JANコード

質量(g)

寸法(cm)

最小発注数量
作業靴
規格無し
短靴
なし
なし
ひも無し
白系
26.5
なし
なし
なし
なし
なし
601-6580
4549808798208
560
-
-
1個
作業靴
規格無し
短靴
なし
なし
ひも無し
白系
27
なし
なし
なし
なし
なし
601-5086
4549808798215
573.000
-
-
1個
作業靴
規格無し
短靴
なし
なし
ひも無し
白系
28
なし
なし
なし
なし
なし
601-6575
4549808798222
594.000
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
19日目
1,800
( 1,980 )
19日目
1,800
( 1,980 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・歩きやすさに配慮した設計うわばきです(衝撃吸収、屈曲性、抗菌防臭)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

うわばき+NAC 1100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
うわばき+NAC 1100
ワークマスター OGB001 紺
クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(黒 24-30cm)
クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)
ワークマスターOSM620 透明底 ブルー
ワークマスター OGB001
メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスアキレスアキレス
通常価格1,8004,8456,6676,6673,407 -4,845
通常出荷日19日目1日目4日目〜4日目〜1日目1日目
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト