17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット

通常単価(税別)
54,90256,502
税込単価
60,39262,152
通常出荷日:1日目

【特長】・充電式多機能LEDサーチライトです・首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、...

詳細を確認
  • 最大点灯時間(h)
    18
  • 充電時間
    5
  • 全長(mm)
    239
  • 電源(V)
    7.4
  • 保護等級
    IP67
  • 明るさ(lm)
    1700
  • 質量(g)
    1288.000
  • 材質1
    スーパータフナイロン樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

最小発注数量
イエロー
573-8331
1個
オレンジ
573-8323
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,902
( 60,392 )
1日目
56,502
( 62,152 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式多機能LEDサーチライトです
・首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています
【材質】
・スーパータフナイロン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット
充電式LEDライト ポリスティンガーLED スマート充電セット
0.3WスーパーLED搭載ランタン・サーチライト LL83YL
LEDライト
LEDライトTorrent LED
LEDペンライト
メーカーSTREAM LIGHTSTREAM LIGHTYAZAWAペリカンPRINCETONマーベル
通常価格54,902-29,902 -1,9809,204 -14,445 -3,808
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
最大点灯時間(h)1810----
充電時間5-----
全長(mm)239205----
電源(V)7.4-----
保護等級IP67-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト