17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WONDERローラーデラックス

通常単価(税別)
1,120
税込単価
1,232
通常出荷日:5日目

【特長】・ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラーです・泡...

詳細を確認
  • JANコード
    4560146189626
  • トラスココード
    227-2700
  • 質量(g)
    78.700
  • 寸法(インチ)
    9
  • 全長(mm)
    225
  • ハンドル品番
    1631010009
  • 毛丈(mm)
    20
  • 適合塗料
    反応硬化・EP・シーラー・トップ・NAD・合成樹脂・サビ止め ・重防食 ・床

型番:

1442110009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1442110009の仕様・寸法情報

JANコード
4560146189626
トラスココード
227-2700
質量(g)
78.700
寸法(インチ)
9
全長(mm)
225
ハンドル品番
1631010009
毛丈(mm)
20
適合塗料
反応硬化・EP・シーラー・トップ・NAD・合成樹脂・サビ止め ・重防食 ・床

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1442110009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパイルの特長である塗料含みと肉持ちの良さをそのままに、毛羽を出にくくしたローラーです
・泡や飛散が少なく、伸び・被りが良く、内装一般面から外装や屋根まで幅広くご使用いただけます
【用途】
・コンクリート ・モルタル・サイディング・トタン・鉄部・内壁の塗装に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WONDERローラーデラックスの型番1442110009のページです。 型番1442110009に関する仕様情報を記載しております。
WONDERローラーデラックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WONDERローラーデラックス
ミドルローラー 7MDB
PPローラー皿 9インチ
ウーローラー(万能用) レギュラーローラー
スモールローラー(万能用・無泡タイプ)
スモールローラーB 13mm
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,120949743830401584
通常出荷日5日目4日目1日目1日目2日目3日目
JANコード456014618962649055331339724560146190752490553313909745601461720864905533139837
トラスココード227-2700254-4938124-7383214-9249385-7531-
質量(g)78.70065337.0006020.520
寸法(インチ)97--4-
全長(mm)225175-175100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト