17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

サービスボードセット CS310
TONE
サービスボードセット内容品
TONE
サービスボードセット CS311
TONE

リングダンベル

通常単価(税別)
2,8813,274
税込単価
3,1693,601
通常出荷日:1日目

【特長】・穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベルです・運動方法が分かるエクササイズメニュー付き...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:鉄
  • 材質2
    外装:PVC

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

全長(cm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4904785596702
-
1400.0
268-4919
1個
4904785596801
96
2000.0
268-4924
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881
( 3,169 )
1日目
3,274
( 3,601 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベルです
・運動方法が分かるエクササイズメニュー付きです
・ISO9001対象商品です
【用途】
・手軽にはじめる、ながら運動に
【材質】
・本体:鉄
・外装:PVC

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングダンベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングダンベル
リングダンベル
内蔵分銅付き分析天びん JCSS校正付
高分解能電子天びん EK-30KL
高精度電子天びん AJ-220JS
音叉式電子天秤 RJシリーズ(計量皿 W190×D190mm)
メーカータニタタニタエー・アンド・デイコクゴコクゴ三商
通常価格2,881-2,12974,022 -54,00077,60066,000 -
通常出荷日1日目1日目15日目10日目15日目12日目〜
材質1本体:鉄本体:鉄----
材質2外装:PVC外装:PVC----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト