17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BE型導電性コンテナー

通常単価(税別)
3,7003,760
税込単価
4,0704,136
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します・帯電防止効果は永久的です【用途】・家電・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    800
  • 材質1
    電性ポリプロピレン(PP)
  • ブラック
  • 表面抵抗値
    10の5乗Ω以下

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

  • 容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

JANコード

外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

有効内寸(mm)間口×奥行×高さ

容量

(L)

最小発注数量
4938233130989
251-1118
549×365×42
500×324×29
4.8
1個
4938233131047
251-1117
452×299×76
426×273×66
7.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
1日目
3,760
( 4,136 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します
・帯電防止効果は永久的です
【用途】
・家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に
【材質】
・電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BE型導電性コンテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BE型導電性コンテナー
導電性コンテナRBE型
導電性コンテナSTE型
導電性コンテナSTE型 フタ
導電性コンテナ BE型(4~27L)
導電性折りたたみコンテナーCBE型
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格3,700-2,271 -7,6643,4581,949 -1,804 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目7日目1日目7日目
質量(g)800-2400780.000--
材質1電性ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)--
ブラック-ブラック
表面抵抗値10の5乗Ω以下---106Ω以下-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト