17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

中古毛布10枚セット
ミスミ
ヘルメットラック
ミスミ
吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】
ミスミ

パイプハンガー ダブルタイプ ブラック

通常単価(税別)
5,0553,731
税込単価
5,5614,104
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラック塗装仕上げでインテリアに馴染みやすいパイプハンガーです・安定感抜群で、たくさん掛けら...

詳細を確認
  • タイプ
    キャスター付き
  • 奥行(mm)
    425
  • 間口(mm)
    800
  • 高さ(mm)
    875~1500
  • ブラック
  • JANコード
    4967576632577
  • 質量(g)
    2200.000
  • トラスココード
    466-9353
  • 材質1
    スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン

型番:

PE-E280R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PE-E280Rの仕様・寸法情報

タイプ
キャスター付き
奥行(mm)
425
間口(mm)
800
高さ(mm)
875~1500
ブラック
JANコード
4967576632577
質量(g)
2200.000
トラスココード
466-9353
材質1
スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PE-E280R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0553,731
( 4,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラック塗装仕上げでインテリアに馴染みやすいパイプハンガーです
・安定感抜群で、たくさん掛けられます
・ハンガーパイプの高さは約87.5~150cmの間で、無段階調整可能です
・服の丈に合わせて、ストッパーをゆるめて伸縮させ、高さを固定できます
・ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます
・キャスター付きで移動がスムーズに行えます
【用途】
・衣類の収納に
【材質】
・スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプハンガー ダブルタイプ ブラックの型番PE-E280Rのページです。 型番PE-E280Rに関する仕様情報を記載しております。
パイプハンガー ダブルタイプ ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプハンガー ダブルタイプ ブラック
パイプハンガー
モップハンガー(壁面固定タイプ)
ツールホルダー(マグネットタイプ)
コンパクトハンガー
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコニューストロングアズワンニューストロング
通常価格5,0552,6291,190 -2,33428,998 -6,099
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目〜1日目
タイプキャスター付きキャスター付き----
奥行(mm)425425----
間口(mm)800800----
高さ(mm)875~1500875~1500----
ブラックブラック----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト