17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガソリン携行缶20L FZ-20A

通常単価(税別)
6,166
税込単価
6,783
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ガソリン携行缶20L FZ-20A・重ね置きが可能で場所を取りません

  • 奥行 (mm)
    305
  • 高さ (mm)
    260
  • 幅 (mm)
    430
  • 容量 (L)
    20
  • ノズルサイズ (mm)
    353
  • 材質1
    本体:亜鉛メッキ鋼板
  • 材質2
    キャップ:アルミニウム合金
  • 材質3
    ノズル・締付部:PE
  • JANコード
    4906918211056
  • トラスココード
    632-9892
  • 質量 (g)
    3100.0

型番:

FZ-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FZ-20Aの仕様・寸法情報

奥行(mm)
305
高さ(mm)
260
幅(mm)
430
容量(L)
20
ノズルサイズ(mm)
353
材質1
本体:亜鉛メッキ鋼板
材質2
キャップ:アルミニウム合金
材質3
ノズル・締付部:PE
JANコード
4906918211056
トラスココード
632-9892
質量(g)
3100.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
FZ-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,166
( 6,783 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ガソリン携行缶20L FZ-20A
・重ね置きが可能で場所を取りません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガソリン携行缶20L FZ-20Aの型番FZ-20Aのページです。 型番FZ-20Aに関する仕様情報を記載しております。
ガソリン携行缶20L FZ-20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガソリン携行缶20L FZ-20A
20L 密閉容器(ステンレス製)
ガソリン携行缶GC-3N
ガソリン携行缶 (KHK適合品)
ステンレス容器 容量 20L~100L
20L ポリ灯油缶(赤)
メーカーMELTECHエスコ土井金属エスコMONOVATE(旧:日東金属工業)エスコ
通常価格6,16645,2004,1006,380 -155,979 -2,730 -
通常出荷日7日目2日目5日目1日目12日目〜1日目
奥行(mm)305-----
高さ(mm)260-----
幅(mm)430-----
-----
容量(L)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト