17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トレシー(R)MCクロス【10個入り】

通常単価(税別)
6,6779,188特別価格
税込単価
7,34510,107特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します・100%長繊維から...

詳細を確認
  • 材質1
    素材:ポリエステル超極細繊維
  • 材質2
    組織:織物
  • 厚さ(mm)
    0.16

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
240×240(シート)
229-3954
4960685891835
45.000
1パック

10個入り

320×320(シート)
229-3951
4960685897127
60.000
1パック

10個入り

320×320(シート)
229-3952
4960685897141
60.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6776,248
( 6,873 )
1日目
9,188
( 10,107 )
4日目
9,188
( 10,107 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します
・100%長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです
【用途】
・油膜汚れなどの拭き取りに
【材質】
・素材:ポリエステル超極細繊維
・組織:織物

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレシー(R)MCクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレシー(R)MCクロス
トレシー(R)ワイピングクロス
クリーンルーム用クロス(トレシーMC/10枚)EA929CH-6
プロワイプ コットンRクロス
ドライワイパー Vectra(R)Alphasorb(R)10
ソリブ(R)
メーカー東レアズワンエスコエリエールアズワンアズワン
通常価格6,677-29,0505,50016,829 -32,2003,890 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質1素材:ポリエステル超極細繊維-----
材質2組織:織物-----
厚さ(mm)0.16-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト