17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージーラインエッジ用アプリケーター

通常単価(税別)
68,74765,041
税込単価
75,62271,545
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・周囲のマスキング無しでシャープなラインが引ける・電池式のエアフローシステムで、乾燥が速い・後...

詳細を確認
  • トラスココード
    249-4300
  • JANコード
    5024747470129
  • 質量(g)
    6470.0
  • サイズ(mm)
    200×100×1050

型番:

R47012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R47012の仕様・寸法情報

トラスココード
249-4300
JANコード
5024747470129
質量(g)
6470.0
サイズ(mm)
200×100×1050
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
R47012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,74765,041
( 71,545 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲のマスキング無しでシャープなラインが引ける
・電池式のエアフローシステムで、乾燥が速い
・後輪の幅を調整して、壁や棚に沿ったラインが引ける
・イージーラインエッジ専用のアプリケーター
【用途】
・工場、倉庫などの区画線引きに
・イージーラインエッジ(R47000、 R47001)専用アプリケーター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーラインエッジ用アプリケーターの型番R47012のページです。 型番R47012に関する仕様情報を記載しております。
イージーラインエッジ用アプリケーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーラインエッジ用アプリケーター
JP2500専用硬化促進剤
コンクリート床用塗料"油性 床用塗料" 00001
スプレーライン 太線用(道路線引き用スプレー)
道路線引き用塗料
水性コンクリート床用塗料
メーカーITWITWアトムハウスペイント日本緑十字社アサヒペンロックペイント
通常価格68,7475,02511,215 -2,40131,2471,763 -
通常出荷日4日目11日目1日目〜1日目〜9日目5日目〜
トラスココード249-43004512192540418----
JANコード5024747470129562-8140----
質量(g)6470.095.000----
サイズ(mm)200×100×1050-----
黄褐色----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト