17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナスカンスナップCD型

通常単価(税別)
2,6972,961
税込単価
2,9673,257
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンタッチで着脱可能です・スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です【用途】・チェーン...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • W(mm)

  • 使用荷重(kN)

  • d(mm)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • t(mm)

  • D1(mm)

  • H(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

使用荷重(kN)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

t(mm)

D1(mm)

H(mm)

最小発注数量
4982970407613
205-1917
67.000
26.5
0.29
20
7
96
9
5
6
16
1個
4982970408764
204-5600
47.000
23
0.20
19
5.5
85
7
5
5
15
1個
4982970408849
204-7197
89.000
30
0.59
24
8
107
10
6.5
6.5
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860
( 3,146 )
1日目
2,697
( 2,967 )
1日目
2,961
( 3,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで着脱可能です
・スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナスカンスナップCD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナスカンスナップCD型
ステンレス O型フック
ステンレス スナップフック B型
ステンレス R型フック
ステンレス スナップフックC型
ステンレス スナップフックAW型
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格2,697-435 -625 -930 -875720 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト