17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パワーO型フック

通常単価(税別)
1,2892,420
税込単価
1,4182,662
通常出荷日:11日目

【特長】・シンプルな形状で、耐久性に優れています【用途】・チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末...

詳細を確認
  • 材質1
    材質:ステンレス(SUS304)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • W(mm)

  • 使用荷重(kN)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • S(mm)

  • t(mm)

  • R(mm)

  • 参考使用荷重(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

t(mm)

R(mm)

参考使用荷重(kg)

最小発注数量
4982970431007
653-6237
29
21
0.34
6.5
52
15
5
7
35
1個
4982970431014
653-6211
57.000
22
0.54
8.5
57
16
7
8
55
1個
4982970431021
653-6201
99.000
24
1.18
10.5
61
18
9
7
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
11日目
1,879
( 2,067 )
11日目
2,420
( 2,662 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状で、耐久性に優れています
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーO型フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーO型フック
ステンレス O型フック
O型フック(ベルト用)
ステンレス O型フック(ロープ用)
ステンレス O型フック(ベルト用)
ステンレス O型フック SUS316
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,289-435 -929 -275 -354 -836 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
材質1材質:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト