ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電油圧式圧着工具

通常単価(税別)
204,379186,127
税込単価
224,817204,740
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・片手操作可能【用途】・電線端子圧着【セット内容・付属品】・バッテリー(BP-1420LN×2...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 種類詳細
    充電油圧式圧着工具
  • トラスココード
    533-5003
  • 奥行(mm)
    84
  • 高さ(mm)
    271
  • 出力(kN)
    88
  • 幅(mm)
    337
  • 圧着範囲([[MM2]])
    14~150
  • JANコード
    4906274806798
  • 質量(g)
    3300.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

REC-LI150S1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

REC-LI150S1の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
種類詳細
充電油圧式圧着工具
トラスココード
533-5003
奥行(mm)
84
高さ(mm)
271
出力(kN)
88
幅(mm)
337
圧着範囲([[MM2]])
14~150
JANコード
4906274806798
質量(g)
3300.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
REC-LI150S1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204,379186,127
( 204,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手操作可能
【用途】
・電線端子圧着
【セット内容・付属品】
・バッテリー(BP-1420LN×2個)
・充電器(CH-21J)
・キャリングケース
・オスダイス(14、22、38~70、80~150)
・メスダイス(14-150(ロータリーダイス))

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電油圧式圧着工具の型番REC-LI150S1のページです。 型番REC-LI150S1に関する仕様情報を記載しております。
充電油圧式圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電油圧式圧着工具
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ
パンチャ アタッチメント(150AT-7PD)
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YC
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) T形圧縮・六角圧縮
充電式圧着機 TC300DRG
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所マキタ
通常価格204,37976,28857,51968,43526,876294,823
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目3日目
種類その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具
種類詳細充電油圧式圧着工具-----
トラスココード533-5003395-2045852-0354395-2029455-8855-
奥行(mm)84-----
高さ(mm)271-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト