ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンワ測定 レーザービームレベル 回転台 |
|
トラスコ中山 軸付カップブラシ 真鍮線 |
|
マキタ 電子ルーター |
|
日東工器 電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R) |
【特長】・M12インパクトドライバー、充電器、電池2個のセット品です。
【特長】
・M12インパクトドライバー、充電器、電池2個のセット品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):26,589円~

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルチャック アダプタセット
5通常価格(税別):3,600円

HiKOKI(旧日立工機)
充電式 14.4V コードレスインパクトドライバ(防じん・耐水タイプ)WH14DDL2
4.7通常価格(税別):62,643円

マキタ
充電式 インパクトドライバ TD138D(14.4V)
4.5通常価格(税別):13,001円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~