17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーソーヤスリ 先端工具 KA、MA、SA【5個入り】

通常単価(税別)
4,760
税込単価
5,236
通常出荷日:1日目

【特長】・軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます【用途】・金...

詳細を確認
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    SK材
  • 適合機種
    TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種
  • 軸径(mm)
    3
  • 刃長(mm)
    45
  • 全長(mm)
    85
  • 柄部φ(mm)
    3
  • タイプ
    中目
  • 刃厚(mm)
    -
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

形状

JANコード

トラスココード

刃幅(mm)

最小発注数量
4518007549478
195-1592
2.7
1パック

5個入り

4518007549447
195-1591
3
1パック

5個入り

三角
4518007549508
195-1593
3.8
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,760
( 5,236 )
1日目
4,760
( 5,236 )
1日目
4,760
( 5,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます
【用途】
・金型、アルミおよび機械加工部品の研削
【材質】
・SK材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーソーヤスリ 先端工具 KA、MA、SAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーソーヤスリ 先端工具 KA、MA、SA
スーパーソーヤスリ 先端工具
ダイヤモンド スーパーソーヤスリ 先端工具
スーパーソーヤスリ 先端工具セット
ダイヤモンド スーパーソーヤスリ 先端工具 DKA、DMA、DSA
スーパーソーヤスリ 先端工具セット ST08501、ST08503
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格4,7604,0002,7004,0003,4835,355 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
質量(g)25.00025.0005.00025.0005.00025.000
材質1SK材SK材炭素工具鋼SK材炭素工具鋼SK材
適合機種TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種TAF-7500-SRD、その他軸径Φ3対応の機種
軸径(mm)333333
刃長(mm)454545454545

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト