17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック補修剤 プラリペアPL-80

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:4日目

【特長】・化学結合で強力接着です・欠損箇所の穴埋めや、パーツの複製も可能です【用途】・プラスチックの接...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    50
  • 質量(g)
    208.000
  • 材質1
    粉:アクリル樹脂、液:メチルメタクリレート
  • 容量 (g)
    30

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4522201000536
652-6569
1個
4522201000543
652-6548
透明
1個
4522201000529
652-6565
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
4日目
4,800
( 5,280 )
4日目
4,800
( 5,280 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学結合で強力接着です
・欠損箇所の穴埋めや、パーツの複製も可能です
【用途】
・プラスチックの接着、再生補修、パーツの複製に
【材質】
・粉:アクリル樹脂 液:メチルメタクリレート
・粉30g、液50ml、ニードル、ニードル容器、小分け用カップ、スポイト

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック補修剤 プラリペアPL-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック補修剤 プラリペアPL-80
プラスチック補修剤 プラリペアPL-16
プラスチック補修材 プラリペアリキッドL
ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80G
ディスパージョン 557潤滑剤
モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L
メーカー武藤商事武藤商事武藤商事ロックペイントデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格4,8001,6001,800 -6,95830,965114,752
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目6日目
容量(ml)5010----
質量(g)208.00071.000----
材質1粉:アクリル樹脂、液:メチルメタクリレート粉:アクリル樹脂、液:メチルメタクリレート液:メチルメタクリレート---
容量(g)305----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多用途補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト