17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーガン 大流量タイプ

通常単価(税別)
6,2225,347
税込単価
6,8445,882
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅...

詳細を確認
  • JANコード
    4580117396242
  • 質量(g)
    200.0
  • トラスココード
    200-4397
  • 材質1
    アルミ・スチール
  • 全長 (mm)
    225
  • 空気消費量 (L/min)
    1200

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。

型番:

LB-622
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-622の仕様・寸法情報

JANコード
4580117396242
質量(g)
200.0
トラスココード
200-4397
材質1
アルミ・スチール
全長(mm)
225
空気消費量(L/min)
1200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-622
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2225,347
( 5,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます
・ロングノズル付です
【用途】
・エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに
【材質】
・アルミ・スチール

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーガン 大流量タイプの型番LB-622のページです。 型番LB-622に関する仕様情報を記載しております。
エアーガン 大流量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーガン 大流量タイプ
エアーガン
ノズルガン
エアーダスター(流量調整ノズル)
ブローガン
エアーガン 3112A
メーカー日平機器栗田製作所タスコベッセルマキタJTC
通常価格6,2223,02814,2232,730 -5,200 -4,979
通常出荷日1日目7日目6日目在庫品1日目3日目2日目
JANコード4580117396242-----
質量(g)200.0-----
トラスココード200-4397-----
材質1アルミ・スチール-----
全長(mm)225-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト